norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces
06212_LS inch

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique noir,
douille et boulon taraudé en acier inoxydable 1.4305,
attache de sécurité en TPU élastique.

Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Nota :Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.Indication de dessin :
Forme LS : tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06212_LS inch Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces 412 kB

Dessins

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83