norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier.
Regard en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition :Corps laqué noir.
Regard transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Réflecteur laqué blanc, échelle graduée noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota :Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l’aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation : L1 ±0,5.
Les indicateurs de niveau d'huile s’utilisent pour des réservoirs qui travaillent sans pression. Ils résistent à des températures jusqu’à 100 °C.
Indication de dessin :
Forme A : sans thermomètre
Forme B : avec thermomètre

1) Joint plat
2) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28000 Indicateur de niveau d'huile 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Indicateur de niveau d'huile

Indicateur de niveau d'huile, forme A, sans thermomètre

plus d'infos

Dessins

Indicateur de niveau d'huile, forme A, sans thermomètre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1HH1LL1L2L3Nombre de
vis de fixation
CAOAcc.PrixCommander
28000-107610A31M1024,5201077639372 14,11 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 14,11 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 18,79 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 18,79 €
28000-125412A34M1233172862542001782 37,66 €

Indicateur de niveau d'huile, forme B, avec thermomètre

plus d'infos

Dessins

Indicateur de niveau d'huile, forme B, avec thermomètre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1HH1LL1L2L3Nombre de
vis de fixation
Echelle de thermomètreCAOAcc.PrixCommander
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,25 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,25 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 43,88 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83