norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de base et table circulaire : alliage d’aluminium anodisé.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition :Jeu radial de l’axe de rotation < 0,015 mm,
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
Nota :Plage de réglage 360°, sans butée de fin de course.
L'indicateur de position compte en pas de 0,1° dans le sens des aiguilles d'une montre. L'angle de rotation est affiché directement sur le grand écran LCD. La table circulaire se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.

Ratio de transmission :
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

Le principe de construction modulaire des tables circulaires permet de les combiner aisément avec les accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin :
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche

Tous les chambrages selon DIN 74-Bm (D6)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21161-10 Tables de positionnement circulaires avec indicateur de position électronique 483 kB

Dessins

Tables de positionnement circulaires avec indicateur de position électronique
Tables de positionnement circulaires avec indicateur de position électronique
Tables de positionnement circulaires avec indicateur de position électronique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21161-10-082623543610M4x64301496861729365005002003 722,67 €
21161-10-122623806015M6x964017,5126993160605005002005 792,73 €
21161-10-25514615013040-10,47535181216153801301000100050010 1 616,51 €
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
Table inclinable
Table inclinable sur rotule inclinaison 30° et équerre
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83