norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium extrudé.
Logement de palier et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Broche filetée à billes en acier.
Écrou à billes en acier.
Finition :Corps de base et chariot anodisés naturels.
Logement de palier anodisé noir.
Bandes de roulement des rails de guidage profilés trempées par induction et rectifiées.
Nota :Unité linéaire compacte et facile d’utilisation avec vis à billes roulée. Son corps de base est composé d’un profilé aluminium autoporteur anodisé dur avec guidage sur rail profilé intégré. Ce système de rails absorbe des forces très élevées dans toutes les directions, s’use peu et offre des propriétés de roulement optimales lors du déplacement de masses importantes. Il permet d’obtenir d’excellentes performances, notamment des vitesses importantes et une précision de positionnement et de répétabilité très élevée. Les unités linéaires se convertissent facilement en systèmes multiples.

Dans les unités linéaires, on utilise une vis à billes roulée de précision de classe de tolérance ISO 7 avec jeu axial réduit de l’écrou à billes. Une bande de protection en acier résistant à la corrosion permet de protéger toutes les pièces à l’intérieur du profilé de la poussière et des autres salissures.

Les faces extérieures du profilé aluminium possèdent des rainures permettant un montage simple et sûr du profilé et la fixation d’accessoires tels que des capteurs.

Des trous taraudés et des trous de centrage supplémentaires se trouvent sur les côtés et sur le dessus du chariot. Associés à nos douilles de centrage 20240, d’autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

Pour permettre le regraissage de la vis à billes roulée et du guidage sur rail, des trous de graissage (graisseurs en forme de trémie DIN 3405D) sont prévus des deux côtés du chariot.
Données techniques :Les indications de charge s’appliquent aux charges dynamiques.

Tous les couples et capacités de charge dynamiques indiqués dans le tableau sont des valeurs théoriques. Aucun facteur de sécurité n’a été pris en compte. Le facteur de sécurité dépend de l’application et des exigences de sécurité. Nous recommandons un facteur de sécurité fs = 5.
Plage de température :0 °C jusqu’à +60 °C.Sur demande :Autres longueurs (voir tableau pour longueur max. et course max.).
Classe de tolérance de la vis à billes roulée conforme ISO 5.
Supports de broche (recommandés pour les broches longues).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20331 Axes linéaires avec vis à billes roulée et guidage sur rail profilé 725 kB

Dessins

Axes linéaires avec vis à billes roulée et guidage sur rail profilé
Axes linéaires avec vis à billes roulée et guidage sur rail profilé
Axes linéaires avec vis à billes roulée et guidage sur rail profilé
Axes linéaires avec vis à billes roulée et guidage sur rail profilé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleL

L
max.
Iy
cm⁴
Couple max.
(1/min)
Couple
de serrage
max. Nm
Fx
N
Fy
dynamique
N
Fz
dynamique
N
Mx
dynamique
Nm
My
dynamique
Nm
Mz
dynamique
Nm
Iz
cm⁴
CAOAcc.PrixCommander
20331-04012057000X10040272290010580033400230038502826026011 1 702,58 €
20331-04012107000X1004027229001058004,52540230038502826026011 1 840,38 €
20331-06516057000X10065330292071,342007,7870065401019015870070089,4 1 752,61 €
20331-06516107000X10065330292071,3420011,9673065401019015870070089,4 1 752,61 €
20331-06516167000X10065330292071,3420011,9420065401019015870070089,4 1 798,91 €
20331-08020057000X100804175480144,13300131480089301507037014701470192,3 2 232,16 €
20331-08020107000X100804175481144,1330024,51385089301507037014701470192,3 2 342,08 €
20331-08020207000X100804175482144,1330024,5693089301507037014701470192,3 2 281,50 €
20331-08020507000X100804175483144,1300024,5277089301507037014701470192,3 2 680,88 €
20331-11032057000X1001104945850562215016,718850100002026063026502650669 3 338,37 €
20331-11032107000X1001104945850562300052,329600100002026063026502650669 3 432,60 €
20331-11032207000X1001104945850562300052,314800100002026063026502650669 3 533,55 €
20331-11032327000X1001104945850562300052,39240100002026063026502650669 3 533,55 €
RéférenceTailleTemps de fonctionnementCouple de rotation à vide
Nm
RépétabilitéVitesse max.
m/s
accélération max.
m/sec.
Avance mm/UCourse
S
S
(course)
min.
S
(course)
max.
CAOAcc.PrixCommander
20331-04012057000X10040100 %0,16±0,020,49205100302728 1 702,58 €
20331-04012107000X10040100 %0,18±0,020,972010100302728 1 840,38 €
20331-06516057000X10065100 %0,28±0,020,35205100402690 1 752,61 €
20331-06516107000X10065100 %0,30±0,020,72010100402690 1 752,61 €
20331-06516167000X10065100 %0,40±0,021,122016100402690 1 798,91 €
20331-08020057000X10080100 %0,46±0,020,28205100555163 2 232,16 €
20331-08020107000X10080100 %0,5±0,020,552010100555163 2 342,08 €
20331-08020207000X10080100 %0,6±0,021,12020100555163 2 281,50 €
20331-08020507000X10080100 %1,4±0,022,52050100555163 2 680,88 €
20331-11032057000X100110100 %1,2±0,020,18205100655456 3 338,37 €
20331-11032107000X100110100 %1,4±0,020,52010100655456 3 432,60 €
20331-11032207000X100110100 %1,5±0,0212020100655456 3 533,55 €
20331-11032327000X100110100 %1,6±0,021,62032100705456 3 533,55 €
RéférenceTailleBroche filetée à billes
DxT
Capacité de charge
dynamique
C (N)
Capacité de charge
dynamique de la broche
CS (N)
Couple d’inertie
10⁻⁵ kg m²
Masse
déplacée
(kg)
CAOAcc.PrixCommander
20331-04012057000X1004012x5462050000,630,94 1 702,58 €
20331-04012107000X1004012x10462038000,811 1 840,38 €
20331-06516057000X1006516x519800131502,213 1 752,61 €
20331-06516107000X1006516X1019800115502,83 1 752,61 €
20331-06516167000X1006516X161980081703,993 1 798,91 €
20331-08020057000X1008020X534200148007,066 2 232,16 €
20331-08020107000X1008020X1034200159008,236 2 342,08 €
20331-08020207000X1008020X20342001625012,816 2 281,50 €
20331-08020507000X1008020X50342001300044,676 2 680,88 €
20331-11032057000X10011032X5496001885041,819,8 3 338,37 €
20331-11032107000X10011032X10496003700043,649,8 3 432,60 €
20331-11032207000X10011032X20496002295051,169,8 3 533,55 €
20331-11032327000X10011032X32496001550066,619,8 3 533,55 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83