norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet pour charge lourde. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique R1/8.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité ±0,01°.

Les amortisseurs sont livrés avec les tables.
Accessoires :Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20064 Module rotatif pneumatique pour charges lourdes, longueur 216 mm 265 kB
 20060 Renseignements techniques pour modules rotatifs pneumatiques 97 kB

Dessins

Module rotatif pneumatique pour charges lourdes, longueur 216 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple d'entraînement
Nm
Moment de
basculement
maximal Nm
Angle
de rotation
Charge
axiale
N
Charge
radiale
N
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20064-0299241100° - 190°180024002 x 38303  4 080,51 €
Référence

TailleCommutateur
de proximité
assorti
Connecteur
assorti
CAOAcc.PrixCommander
20064-029983000-15-03080150-010X2000  4 080,51 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83