|
|
|
07125_IGBouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier.Finition :Insert bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.Indication de dessin :1) Vis pour le réglage du couple TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
| Référence | Type de filetage | Matière de composant | Couleur capsule
| Taille | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Couple Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
|---|
| 07125-205 | taraudage | acier | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2051 | taraudage | acier | orange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2052 | taraudage | acier | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2053 | taraudage | acier | bleu RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2055 | taraudage | acier | gris clair RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2056 | taraudage | acier | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2057 | taraudage | acier | jaune colza RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-206 | taraudage | acier | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2061 | taraudage | acier | orange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2062 | taraudage | acier | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2063 | taraudage | acier | bleu RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2065 | taraudage | acier | gris clair RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2066 | taraudage | acier | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-2067 | taraudage | acier | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 34,68 € | | | 07125-306 | taraudage | acier | gris foncé RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3061 | taraudage | acier | orange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3062 | taraudage | acier | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3063 | taraudage | acier | bleu RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3065 | taraudage | acier | gris clair RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3066 | taraudage | acier | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3067 | taraudage | acier | jaune colza RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-308 | taraudage | acier | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3081 | taraudage | acier | orange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3082 | taraudage | acier | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3083 | taraudage | acier | bleu RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3085 | taraudage | acier | gris clair RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3086 | taraudage | acier | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | | | 07125-3087 | taraudage | acier | jaune colza RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 38,33 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
| Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|