norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Anneau et support rotatif en acier.
Vis et douille en acier.
Finition :Anneau et support rotatif forgés et traités haute résistance. Détection électromagnétique des fissures à 100 %, revêtement plastique, jaune.
Vis classe de résistance 10.9 ou supérieure. Détection électromagnétique des fissures à 100 %.
Douille galvanisée.
Nota :L'anneau rotatif est rabattable et orientable à 360°, il supporte toute la charge quelle que soit la direction de traction. Un ressort intégré maintient l'anneau dans toutes les positions. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau. Elle se réfère au cas de charge le moins favorable (voir le tableau). La force d'essai s'élève à 2,5 fois la capacité de charge admissible. Avec vis hexagonale imperdable mais démontable. Les anneaux sont conformes à la directive machines et testé BG.Plage de température :de -40 °C à 100 °C = 100% de la capacité de charge
jusqu'à 200 °C = 85 % de la capacité de charge
jusqu'à 250 °C = 80 % de la capacité de charge
jusqu'à 350 °C = 75 % de la capacité de charge

Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une profondeur de vissage minimale de 1,5 fois le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm².
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07725 Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10 246 kB

Dessins

Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10
Anneau de levage articulé 360 degrés Classe de résistance 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BB1B2HH1LSSWSW1Charge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07725-08016M8243555308535111061330030 61,56 €
07725-10021M10243555308536161061763060 63,20 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 72,54 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 85,18 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 104,98 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 107,74 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 201,71 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 212,68 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83