norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur
06980_A

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément).
Indice de protection : IP65 (avec connecteur vissé).
Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06980_A Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur 216 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsABD

HH1H2
max.
H3LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06980-11601Avert16026M66640701018217101000 234,58 €
06980-11602Arouge16026M66640701018217101000 234,58 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83