norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450_STM Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, à texture mate 201 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06450-9206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206183jaune colza RAL 1021mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206187gris clair RAL 7035mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9206188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208183jaune colza RAL 1021mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208187gris clair RAL 7035mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9208188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,30 €
06450-9308181noir RAL 9005mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308183jaune colza RAL 1021mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308187gris clair RAL 7035mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9308188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310181noir RAL 9005mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310183jaune colza RAL 1021mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310187gris clair RAL 7035mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
06450-9310188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 9,17 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83