norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Finition :Corps poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoires :Plaques de bridage 05592
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05591_ES Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox 277 kB

Dessins

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TP1Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

StatutCAOAcc.PrixCommander
05591-5161acier inoxydabletige filetée en acier515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cfin de série 41,94 €
05591-8171acier inoxydabletige filetée en acier8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cfin de série 43,83 €
05591-8231acier inoxydabletige filetée en acier8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cfin de série 43,83 €
05591-15161acier inoxydablegoupille en inox515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 48,48 €
05591-18171acier inoxydablegoupille en inox8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 50,21 €
05591-18231acier inoxydablegoupille en inox8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 50,21 €

Autres articles de cette catégorie
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83