norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court
05540

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoires :Contre-crochet 05540.Indication de dessin :
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet pour verrouillage avec cadenas

1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05540 Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court 170 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme A, standard

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme A, standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeForce de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05540-1420721acierA1000 7,36 €
05540-1420722acier inoxydableA1000 15,01 €

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme B, avec blocage

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme B, avec blocage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeForce de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05540-2420721acierB1000 8,20 €
05540-2420722acier inoxydableB1000 17,00 €

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme C, avec œillet de serrure

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court, forme C, avec œillet de serrure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeForce de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05540-3420721acierC1000 8,20 €
05540-3420722acier inoxydableC1000 17,00 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83