norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Fermeture en ABS.
Ressort en inox 1.4310.

Finition :Fermeture noire.
Ressort brillant.
Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure des fermetures à déclic verrouillables est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

Indice d'nflammabilité : UL94-HB.

Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Mode d'emploi :Forme A : en tournant la clé puis en poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort. La serrure à barillet offre une sécurité supplémentaire.

Forme B : en poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte.
Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.
Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage :1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin :
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
7) Cache de recouvrement (forme B)
8) Serrure à barillet (forme A)
9) Écran (forme A)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05596-44_B Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, non verrouillable 338 kB

Dessins

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, non verrouillable
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83