norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Demi-cylindre profilé en laiton, zinc ou plastique.Finition :Zinc nickelé.Nota :Les demi-cylindres profilés peuvent être utilisés en association avec les leviers pivotants. Les demi-cylindres profilés sont montés dans les leviers pivotants et servent notamment à sécuriser les armoires électriques. Le cylindre de fermeture est un demi-cylindre qui ne peut être fermé que d’un seul côté (extérieur).

Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.

Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.

Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.

Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.

Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.

Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.

Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.

Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.

Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.

Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.

Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.

Forme M : Insert de moule.

Forme N : Insert de moule autobloquant.
Accessoires :05600-01 Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé.
05600-02 Levier pivotant en plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05601_N Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme N 78,3 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme N

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Matière du corps de baseFormeB

DD1HH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05601-13Insert de mouleObturateurGF30N10175,533194030,5 2,13 €
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83