norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Appuis et pieds de position

Pour les applications nécessitant plusieurs vérins, rectifier légèrement les pieds pour ajuster la hauteur d'assise. Par ailleurs, les vérins peuvent être utilisés comme pieds pour la construction de dispositifs d'usinage. Ils peuvent également servir de support de pièces brutes et usinées, ou encore de butées et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.
Les pieds de positionnement peuvent servir d'appuis, de butées ou de patins dans la construction de dispositifs et d'outils. Ils peuvent parfaitement être utilisés pour le support de pièces brutes ou usinées.
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83