|
|
28024Tornillos tapón con imán |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66. Imán permanente de ferrita.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Indicación:El efecto magnético de los tornillos tapón atrapa las partículas de hierro presentes en el aceite. El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28024-20014 | 20 | G1/4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | | | 2,04 € | | 28024-22038 | 22 | G3/8 | 13 | 7,5 | 10 | 10 | 18 | | | 2,66 € | | 28024-27012 | 27 | G1/2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 24 | | | 3,04 € | | 28024-34034 | 34 | G3/4 | 19,6 | 9 | 11 | 6,5 | 30 | | | 4,01 € | | 28024-42100 | 42 | G1 | 19,6 | 10,5 | 12 | 14 | 35 | | | 5,27 € | | 28024-201415 | 20 | M14X1,5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | | | 2,04 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|