|
|
27710-30Arandelas distanciadoras de acero o acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las arandelas distanciadoras pueden armarse y colocarse posteriormente.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | S | S1 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27710-30-00904 | acero | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 5,5 | 60 | 28 | 5,2 | 4 | 6 | | | 9,86 € | | 27710-30-00906 | acero | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 7 | 60 | 28 | 7,2 | 6 | 6 | | | 10,48 € | | 27710-30-10604 | acero inoxidable | 60 | 10 | 9,7 | 5 | 40 | 22 | 5,2 | 4 | 2,5 | | | 7,81 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|