norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable
06461-10

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.

La estructura modular permite suministrar numerosos modelos especiales.
Material:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Indicación:Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores y longitudes de rosca.Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06461-10 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable 348 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrecioPedir
06461-10-2082X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3102X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5122X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5122X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5122X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5122X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-20827X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-20827X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-20827X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-20827X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-31027X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-31027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-31027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-31027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-41027X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-41027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-41027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-41027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-51227X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-51227X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-51227X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-51227X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
06461-10-2083X10plata metalizadarecubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51010 31,22 €
06461-10-2083X20plata metalizadarecubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51020 31,22 €
06461-10-2083X30plata metalizadarecubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51030 31,22 €
06461-10-2083X40plata metalizadarecubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,51040 31,74 €
06461-10-3103X15plata metalizadarecubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,215 32,57 €
06461-10-3103X30plata metalizadarecubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,230 32,57 €
06461-10-3103X40plata metalizadarecubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,240 33,15 €
06461-10-3103X50plata metalizadarecubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,250 33,15 €
06461-10-4103X20plata metalizadarecubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,220 35,20 €
06461-10-4103X30plata metalizadarecubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,230 35,20 €
06461-10-4103X40plata metalizadarecubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,240 36,62 €
06461-10-4103X50plata metalizadarecubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,250 36,62 €
06461-10-5123X20plata metalizadarecubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,420 40,48 €
06461-10-5123X30plata metalizadarecubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,430 40,48 €
06461-10-5123X40plata metalizadarecubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,440 42,73 €
06461-10-5123X50plata metalizadarecubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,450 42,73 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Perú
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83