norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido
06450-10

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Indicación:Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06450-10 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido 359 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
06450-10-2082naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-3102naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-4102naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-5122naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-20827rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-31027rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-41027rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-51227rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-2083plata metalizadarecubierto con plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-3103plata metalizadarecubierto con plástico3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-4103plata metalizadarecubierto con plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-5123plata metalizadarecubierto con plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Perú
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83