norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Test

Équerre

Grâce au principe de construction modulaire, les équerres de norelem peuvent être montées rapidement et facilement sur un raccord fileté avec une table de positionnement circulaire. Elles offrent ainsi des possibilités de montage plus vastes.
La gamme de produits norelem comprend des équerres de dimensions adaptées aux tables de positionnement avec diamètre de guidage de 4, 8, 12 et 25 mm. En outre, des tables de positionnement circulaires adaptées sont disponibles dans trois tailles différentes.
Équerre Exemple d'application Film de présentation

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83