norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en aluminium.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Nota :Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
La broche à filetage trapézoïdal des unités linéaires à double tube est soit montée sur roulement à billes, soit sur palier lisse. Le chariot des unités linéaires à double tube est doté d’un guide coulissant.

Données techniques :Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)

Plage de température :Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °CSur demande :Autres longueurs.
Serrage de la broche intégré.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21250 Unités linéaires à double tube avec vis trapézoïdale 153 kB
 Informations techniques pour les unités linéaires à double tube 190 kB

Dessins

Unités linéaires à double tube avec vis trapézoïdale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2Type EP/EPXBrocheB

D1D2D3D4D5D6D7G1G2HH1H2H3Course
S
LL1L2L3M1M2M3M4M5M6P1CAOAcc.PrixCommander
21250-030X300avec palierfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 474,58 €
21250-030X500avec palierfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 514,40 €
21250-030X800avec palierfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 574,11 €
21250-130X300avec roulement à billesfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 488,72 €
21250-130X500avec roulement à billesfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 528,53 €
21250-130X800avec roulement à billesfiletage à droite30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 588,25 €
21250-040X300avec palierfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 528,61 €
21250-040X500avec palierfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 573,82 €
21250-040X800avec palierfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 641,60 €
21250-040X1000avec palierfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 686,79 €
21250-140X300avec roulement à billesfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 557,75 €
21250-140X500avec roulement à billesfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 602,93 €
21250-140X800avec roulement à billesfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 670,73 €
21250-140X1000avec roulement à billesfiletage à droite40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 715,93 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83