norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Surface : rectifiée.Nota :Table de guidage disponible en aluminium sur demande. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. Le modèle 21040-040045 est graduée de 0,01 en 0,01 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.

* Entraxe des alésages de fixation sur la partie supérieure = 25 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21040 Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique 146 kB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1BrocheF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 743,90 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 830,69 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 775,79 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 2 052,81 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83