norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Coulisseau en acier.
Nota :Compteur de cycles mécanique pour une surveillance fiable de la course des outils d'injection et de découpage. Le compteur de cycles possède un compteur mécanique à 7 chiffres. Ce compteur n'est pas réinitialisable. Sa course de commutation est de 3,7 mm.

Le compteur de cycles est facile à monter, ne nécessite aucun entretien et n'a pas besoin d'être alimenté en électricité.

Les compteurs de cycles sont disponibles pour un actionnement à droite ou à gauche.
Plage de température :Température de service maximale pouvant atteindre 120 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21975_B Compteur de cycles mécanique rectangulaire, forme B, gauche 221 kB

Dessins

Compteur de cycles mécanique rectangulaire, forme B, gauche