norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg
21337-15

Glissières télescopiques en acier compactes, extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21337-15 Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg 137 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 341 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 480 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
21337-15-04007025M83240050-2008400440 402,36 €
21337-15-04507025M83245050-2508450450 446,52 €
21337-15-05007025M83250050-3008500460 504,59 €
21337-15-05507025M83255050-3508550470 564,83 €
21337-15-06007025M83260050-4008600480 613,01 €
21337-15-06507025M83265050200-12650460 657,71 €
21337-15-07007025M83270050225-12700440 707,46 €
21337-15-07507025M83275050250-12750420 750,89 €
21337-15-08007025M83280050275-12800400 797,48 €
21337-15-08507025M83285050300-12850380 845,03 €
21337-15-09007025M83290050325-12900360 890,70 €
21337-15-09507025M83295050350-12950340 937,27 €
21337-15-10007025M832100050375-121000320 968,43 €
21337-15-10507025M832105050400-121050310 1 010,95 €
21337-15-11007025M832110050425-121100300 1 056,91 €
21337-15-11507025M832115050450-121150290 1 104,45 €
21337-15-12007025M832120050475-121200280 1 148,23 €
21337-15-12507025M832125050500-121250270 1 195,77 €
21337-15-13007025M832130050525-121300260 1 239,21 €
21337-15-14007025M832140050575-121400240 1 334,29 €
21337-15-15007025M832150050625-121500220 1 425,28 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83