norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d‘un guidage à rouleaux croisés. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

Répétabilité ±0,01 mm.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Indication de dessin :
1) Raccords d'air comprimé
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20050 Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail 393 kB
 Renseignements techniques pour unités de déplacement pneumatiques 98,8 kB

Dessins

Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2Course
S
TT1CAOAcc.PrixCommander
20050-40104212127,51212,5425774,2M4M8x13268101051216101,66  Sur demande
20050-40254213927,51212,5425774,2M4M8x13286101051216251,66  1 037,40 €
20050-6025630383817,5146078106,4M6M14x148104121261618252,19  1 216,59 €
20050-6050630633817,5146078106,4M6M14x148129121261618502,19  Sur demande
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur
assorti
Commutateur
de proximité
assorti
Connecteur
assorti
CAOAcc.PrixCommander
20050-401048055163,726300-081000883000-020X5000-  Sur demande
20050-402548055169,326300-081000883000-020X5000-  1 037,40 €
20050-602561851752523,826310-141001283000-15-02080150-010X2000  1 216,59 €
20050-605061851752547,726310-141001283000-15-02080150-010X2000  Sur demande
RéférenceTailleM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
20050-4010412,512,513,519 + Sourse C/21016,514351435  Sur demande
20050-4025415151826 + Sourse C/21016,516401640  1 037,40 €
20050-6025633335633 + Sourse C/2111726002600  1 216,59 €
20050-6050633335645 + Sourse C/2111726002600  Sur demande
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83