norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Nota :Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.

Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin :
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07791 Crochet de charge classe 10 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Crochet de charge classe 10

Crochet de charge avec extrémité de tige, forme A, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet de charge avec extrémité de tige, forme A, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
AA1D

D1LSS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07791-11001400A626191020,58516201400 13,82 €
07791-11002500A7-83326112510519292500 18,35 €
07791-11004000A104031163413126334000 28,72 €
07791-11006700A135140194316333456700 51,16 €
07791-11010000A16664524,550183405010000 89,17 €

Crochet de charge avec chape, forme B, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet de charge avec chape, forme B, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
AA1BD

LL1SS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07791-21001400B626197,27,569815201400 19,83 €
07791-21001900B734269,59951019281900 22,15 €
07791-21002500B834269,510951019282500 22,34 €
07791-21004000B104031121311013,525334000 31,25 €
07791-21006700B13514015161361730406700 53,88 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83