norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Anneau : revêtu Envirolox®.
Rondelle : bichromaté.
Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5) d’un contrôle visuel. Le nouveau revêtement de protection Envirolox® procure une meilleure protection contre les conditions d’environnement sévères.
Applications possibles : Atmosphère corrosive, comme p. ex. dans le transport maritime, dans l’industrie chimique etc.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07735 Anneau de levage avec revêtement Envirolox® 161 kB

Dessins

Anneau de levage avec revêtement Envirolox®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABD

D1HLRSCharge
admissible
max. kg
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07735-0846,722M81967,812,510,99,74009,81 138,16 €
07735-1046,722M101967,817,510,99,745016,7 140,96 €
07735-1289,446M1238,1121,41922,419105037,3 181,41 €
07735-1689,446M1638,1121,42922,419190080,4 184,91 €
07735-2089,446M2038,1121,43422,4192150133 262,12 €
07735-120130,670M2058,7165,63235,625,43000133 408,18 €
07735-24130,670M2458,7165,63735,625,44200304 416,86 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83