norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal
06276-11_B

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06276-11_B Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal 828 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CAOAcc.PrixCommander
06276-11-125121046noirBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 27,08 €
06276-11-125141056noirBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 27,08 €
06276-11-160141056noirBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 31,60 €
06276-11-160161056noirBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 31,60 €
06276-11-125122046argentBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 27,08 €
06276-11-125142056argentBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 27,08 €
06276-11-160142056argentBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 31,60 €
06276-11-160162056argentBtrou lisse avec rainure, avec trou transversal555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 31,60 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83