|
|
06450-05_SEManettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert : acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette avec revêtement plastique. Insert en acier zingué passivé bleu.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|