norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier pivotant en plastique.Nota :Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.

Ses trous de fixation présentent les dimensions usuelles de 105 et 130 mm.

Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).

Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
Montage :Entraxe des trous de fixation 105 ou 130 mm.Accessoires :05601 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-11 Douille pour cames en zinc.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
Indication de dessin :
1) Trous de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05600-01_A Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé forme A 168 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1DD1HH1H2H3LL1L2CAOAcc.PrixCommander
05600-01-105A-50214622,533,11827,720164105105 17,60 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83