norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (05600-01 ou 05600-02) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05601-12_C Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme C 84 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DD1H1LL1CAOAcc.PrixCommander
05601-12-020400Cà œilletà galet de roulement1686,544006 4,34 €
05601-12-020500Cà œilletà galet de roulement1686,545006 4,98 €
05601-12-020600Cà œilletà galet de roulement1686,546006 5,58 €
05601-12-020700Cà œilletà galet de roulement1686,547006 5,58 €
05601-12-020800Cà œilletà galet de roulement1686,548006 6,19 €
05601-12-020900Cà œilletà galet de roulement1686,549006 6,33 €
05601-12-021000Cà œilletà galet de roulement1686,5410006 7,43 €
05601-12-021100Cà œilletà galet de roulement1686,5411006 7,60 €
05601-12-021200Cà œilletà galet de roulement1686,5412006 7,75 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83