norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Bride de centrage

retour
Test

Éléments de serrage et de centrage

Les éléments de serrage et de centrage norelem conviennent tout particulièrement pour une utilisation sur des perçages étagés. On trouve par exemple ces derniers dans les inserts, accouplements, adaptateurs ou encore raccords. Les éléments de serrage et de centrage servent généralement à centrer et à serrer des pièces dans le perçage. Également appelés brides de centrage, ils disposent d'une course importante et sont faciles à utiliser avec une clé à six pans traditionnelle. La précision du centrage peut par ailleurs être augmentée en fixant l'élément de serrage et de centrage dans un perçage à l'aide de tourillons de centrage.
La gamme de produits couvre une plage de serrage comprise entre 12 et 102,5 mm (diamètre). norelem propose en outre différents modèles d'éléments de serrage et de centrage :

- éléments de serrage et de centrage avec billes

- éléments de serrage et de centrage avec pièces hexagonales

- éléments de serrage et de centrage ronds

- éléments de serrage et de centrage avec taraudage

- éléments de serrage et de centrage avec filetage

Se rendre directement sur notre boutique en ligne