norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate - inch
06451_SE inch

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451_SE inch Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate - inch 241 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06451-92A21noir RAL 9005mate satinée21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-92A31noir RAL 9005mate satinée25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-93A31noir RAL 9005mate satinée35/16-181416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
06451-93A41noir RAL 9005mate satinée33/8-161416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83