norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Vis acier 1.1213 ou Inox 1.4112.
Écrou acier 1.3505 ou Inox 1.4034.

Finition :Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.Nota :Vis à billes miniature avec extrémités traitées et écrou cylindrique à insertion. Graissé à la livraison. Regraissage recommandé.

Fabriqué selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (max. 0,008 mm).

Broches de précision pour l'utilisation dans l'optique, l'industrie agroalimentaire, l'automatisme, le médical, l'industrie des biens d'équipement, l'aérospatiale et la mécanique de précision.
Attention :L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24105 Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou cylindrique à insertion 139 kB

Dessins

Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou cylindrique à insertion

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
DPasCourse
S
D1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CAOAcc.PrixCommander
24105-0810050acier815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 476,32 €
24105-0810100acier8110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 531,45 €
24105-0810150acier8115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 590,86 €
24105-0820050acier825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 428,39 €
24105-0820100acier8210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 464,15 €
24105-0820150acier8215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 495,66 €
24105-1020100acier10210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 535,07 €
24105-1020150acier10215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 579,69 €
24105-1020200acier10220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 617,47 €
24105-1220150acier12215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 596,77 €
24105-1220200acier12220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 640,78 €
24105-1220250acier12225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 679,82 €
24105-10810050acier inoxydable815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 523,94 €
24105-10820050acier inoxydable825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 471,21 €
RéférenceMatière
du corps
de base
SWNombre
de circuits
chargés
Angle d'héliceBille-ØCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
24105-0810050acier101 x 32° 13’0,870013003200 476,32 €
24105-0810100acier101 x 32° 13’0,870013003200 531,45 €
24105-0810150acier101 x 32° 13’0,870013003200 590,86 €
24105-0820050acier101 x 34° 23’1,6135022504200 428,39 €
24105-0820100acier101 x 34° 23’1,6135022504200 464,15 €
24105-0820150acier101 x 34° 23’1,6135022504200 495,66 €
24105-1020100acier101 x 32° 32’1,6150029004000 535,07 €
24105-1020150acier101 x 32° 32’1,6150029004000 579,69 €
24105-1020200acier101 x 32° 32’1,6150029004000 617,47 €
24105-1220150acier121 x 32° 58’1,6170037003400 596,77 €
24105-1220200acier121 x 32° 58’1,6170037003400 640,78 €
24105-1220250acier121 x 32° 58’1,6170037003400 679,82 €
24105-10810050acier inoxydable101 x 32° 13’0,867012903000 523,94 €
24105-10820050acier inoxydable101 x 34° 23’1,690015003000 471,21 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83