norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique.
Finition :Carter renforcé de fibre de verre.
Arbre creux bruni.
Nota :Les sélecteurs avec indicateur de position intégré permettent la lecture directe des valeurs de mesure telles que les longueurs, les débits, les positions, etc. De plus, l'affichage à indiquer est librement définissable (en fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique. Le taquet anti-rotation permet l'utilisation des sélecteurs dans toutes les positions de montage, même avec de fortes vibrations.

** Indiquer la position du taquet anti-rotation pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile.
Données techniques :– compteur : 4 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 6 mm
– arbres creux Ø 14 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C
– résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande :Autres pas.Accessoires :– Douille de réduction 21940
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21952 Sélecteur avec indicateur de positionaffichage numérique 145 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleurPasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Sens de comptageTaquet anti-rotationCAOAcc.PrixCommander
21952-01501111rouge1,5001,5111  98,33 €
21952-01501121rouge1,5001,5121  98,33 €
21952-01501211rouge1,5001,5112  98,33 €
21952-01501221rouge1,5001,5122  98,33 €
21952-01501311rouge1,5001,5113  98,33 €
21952-01501321rouge1,5001,5123  98,33 €
21952-01501411rouge1,5001,5114  98,33 €
21952-01501421rouge1,5001,5124  98,33 €
21952-02001111rouge2002,0111  98,33 €
21952-02001121rouge2002,0121  98,33 €
21952-02001211rouge2002,0112  98,33 €
21952-02001221rouge2002,0122  98,33 €
21952-02001311rouge2002,0113  98,33 €
21952-02001321rouge2002,0123  98,33 €
21952-02001411rouge2002,0114  98,33 €
21952-02001421rouge2002,0124  98,33 €
21952-04001111rouge4004,0111  98,33 €
21952-04001121rouge4004,0121  98,33 €
21952-04001211rouge4004,0112  98,33 €
21952-04001221rouge4004,0122  98,33 €
21952-04001311rouge4004,0113  98,33 €
21952-04001321rouge4004,0123  98,33 €
21952-04001411rouge4004,0114  98,33 €
21952-04001421rouge4004,0124  98,33 €
21952-05001111rouge5005,0111  98,33 €
21952-05001121rouge5005,0121  98,33 €
21952-05001211rouge5005,0112  98,33 €
21952-05001221rouge5005,0122  98,33 €
21952-05001311rouge5005,0113  98,33 €
21952-05001321rouge5005,0123  98,33 €
21952-05001411rouge5005,0114  98,33 €
21952-05001421rouge5005,0124  98,33 €
21952-10001111rouge10010,0111  98,33 €
21952-10001121rouge10010,0121  98,33 €
21952-10001211rouge10010,0112  98,33 €
21952-10001221rouge10010,0122  98,33 €
21952-10001311rouge10010,0113  98,33 €
21952-10001321rouge10010,0123  98,33 €
21952-10001411rouge10010,0114  98,33 €
21952-10001421rouge10010,0124  98,33 €
21952-01501112noir1,5001,5111  98,33 €
21952-01501122noir1,5001,5121  98,33 €
21952-01501212noir1,5001,5112  98,33 €
21952-01501222noir1,5001,5122  98,33 €
21952-01501312noir1,5001,5113  98,33 €
21952-01501322noir1,5001,5123  98,33 €
21952-01501412noir1,5001,5114  98,33 €
21952-01501422noir1,5001,5124  98,33 €
21952-02001112noir2002,0111  98,33 €
21952-02001122noir2002,0121  98,33 €
21952-02001212noir2002,0112  98,33 €
21952-02001222noir2002,0122  98,33 €
21952-02001312noir2002,0113  98,33 €
21952-02001322noir2002,0123  98,33 €
21952-02001412noir2002,0114  98,33 €
21952-02001422noir2002,0124  98,33 €
21952-04001112noir4004,0111  98,33 €
21952-04001122noir4004,0121  98,33 €
21952-04001212noir4004,0112  98,33 €
21952-04001222noir4004,0122  98,33 €
21952-04001312noir4004,0113  98,33 €
21952-04001322noir4004,0123  98,33 €
21952-04001412noir4004,0114  98,33 €
21952-04001422noir4004,0124  98,33 €
21952-05001112noir5005,0111  98,33 €
21952-05001122noir5005,0121  98,33 €
21952-05001212noir5005,0112  98,33 €
21952-05001222noir5005,0122  98,33 €
21952-05001312noir5005,0113  98,33 €
21952-05001322noir5005,0123  98,33 €
21952-05001412noir5005,0114  98,33 €
21952-05001422noir5005,0124  98,33 €
21952-10001112noir10010,0111  98,33 €
21952-10001122noir10010,0121  98,33 €
21952-10001212noir10010,0112  98,33 €
21952-10001222noir10010,0122  98,33 €
21952-10001312noir10010,0113  98,33 €
21952-10001322noir10010,0123  98,33 €
21952-10001412noir10010,0114  98,33 €
21952-10001422noir10010,0124  98,33 €