norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque en aluminium.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Finition :Plaque brillante et anodisée.Nota :Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires.

Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Données techniques :Accélération max. 50 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Plage de température :-10°C jusqu’à +70°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21350 Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires 266 kB
 Informations techniques concernant les rails de guidage et les chariots de guidage à galets correspondants 272 kB

Dessins

Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleType de formeB

B1B2DHH1H2H3LL1L2F x 45°CAOAcc.PrixCommander
21350-20802court207865M521325,4108065-3 130,13 €
21350-21202long207865M521325,410120105353 137,20 €
21350-31103court2811290M8284161211090-6 175,29 €
21350-31503long2811290M82841612150120406 187,50 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83