norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg
21337-10

Glissières télescopiques en acier compactes, extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21337-10 Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg 109 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 341 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBDHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
21337-10-030050M83030050-1004300360 215,42 €
21337-10-035050M83035050-1504350370 250,77 €
21337-10-040050M83040050-2004400380 286,14 €
21337-10-045050M83045050-2504450390 321,51 €
21337-10-050050M83050050-3004500400 356,87 €
21337-10-055050M83055050150-6550410 392,24 €
21337-10-060050M83060050175-6600420 427,60 €
21337-10-065050M83065050200-6650410 462,97 €
21337-10-070050M83070050225-6700400 498,34 €
21337-10-075050M83075050250-6750390 533,69 €
21337-10-080050M83080050275-6800380 569,07 €
21337-10-085050M83085050300-6850370 607,64 €
21337-10-090050M83090050325-6900360 643,01 €
21337-10-095050M83095050350-6950350 678,39 €
21337-10-100050M830100050375-61000340 713,74 €
21337-10-105050M830105050400-61050330 749,11 €
21337-10-110050M830110050425-61100320 784,47 €
21337-10-115050M830115050450-61150310 819,84 €
21337-10-120050M830120050475-61200290 855,20 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83