norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07132 Vis dynamométrique à doigt d’appui 108 kB

Dessins

Vis dynamométrique à doigt d’appui

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
07132-06M62564520840800 81,79 €
07132-10M102564520840550 103,87 €
07132-12M122564520840450 103,87 €