norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Équipé d'un palier lisse mobile. Ne convient pas pour les rotations avec charge.

Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.

En position verrouillée, le crochet de charge reste en place même en l'absence de charge.

Les crochets à émerillon sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07794 Crochet à émerillon classe 10 167 kB

Dessins

Crochet à émerillon classe 10

Sélection/filtre d'articles

Référencepour chaînette
mm
ABD

LL1SS1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07794-1100140062836131582716211400 89,69 €
07794-110025007-83436131822720262500 107,39 €
07794-11004000104542162173525304000 156,17 €
07794-11006700135450212714335406700 214,95 €
07794-110100001662622432058385010000 346,17 €