norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Le crochet raccourcisseur peut être installé sur les chaînes simples et multiples pour les raccourcir.

Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.

Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin :
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07793 Crochet raccourcisseur classe 10 170 kB

Dessins (aperçu complet)

Crochet raccourcisseur classe 10

Crochet raccourcisseur avec extrémité de tige, forme A, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet raccourcisseur avec extrémité de tige, forme A, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
AD

D1LSS1TCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07793-11001400A688,51251,5222235,51400 Sur demande
07793-11002500A7-8101117693028472500 Sur demande
07793-11004000A1013152286,54434554000 Sur demande
07793-11006700A13171826110,55347816700 Sur demande
07793-11010000A1619213212964609210000 Sur demande

Crochet raccourcisseur avec chape, forme B, classe 10

plus d'infos

Dessins

Crochet raccourcisseur avec chape, forme B, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormepour chaînette
mm
ABD

LL1SS1TCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07793-21001400B6887,5518,82222361400 Sur demande
07793-21001900B71010966113028471900 Sur demande
07793-21002500B810101065113028472500 Sur demande
07793-21004000B1013131380154434554000 Sur demande
07793-21006700B13171716105185347816700 Sur demande
07793-21010000B161919211121864609210000 Sur demande
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83