norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox.Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota concernant l'anneau de levage rotatif :Ne pas utiliser des rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Respecter le diamètre de lamage maximal (D2) de protection du filetage. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Renseignement Clé de montage :- Insérer la clé de montage dans les alésages de l’anneau de levage.
- A l’aide d’une clé dynamométrique, serrer l’anneau de levage au couple indiqué.
- Respecter le diamètre de lamage maximal de protection du filetage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07770 Anneaux de levage rotatifs en acier ou en inox 213 kB

Dessins

Anneaux de levage rotatifs en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1SCharge
admissible
max. kg
Couple de
serrage recommandé
en Nm
Clé de montage
adaptée
CAOAcc.PrixCommander
07770-10acier66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  76,14 €
07770-12acier66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  65,24 €
07770-16acier96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  109,71 €
07770-20acier96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  243,00 €
07770-110acier inoxydable66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  230,24 €
07770-112acier inoxydable66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  230,24 €
07770-116acier inoxydable96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  277,33 €
07770-120acier inoxydable96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  343,63 €
Référence

L1L2L3SWSW1CAOAcc.PrixCommander
07770-1011416,317,5241/424,14 €
07770-20116,523,128,6323/829,92 €