norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée
06210_K

Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06210_K Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée 328 kB

Dessins

Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
06210-13306KM63213,521119,512 6,16 €
06210-13308KM84013,525131012 6,75 €
06210-13310KM10501932171217 8,60 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83