norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate, insert fileté en inox
06451-10_STM

Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Matière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451-10_STM Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate, insert fileté en inox 218 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BTP1CAOAcc.PrixCommander
06451-10-208181noir RAL 9005mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208183jaune colza RAL 1021mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208187gris clair RAL 7035mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-208188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M82538,527,752,655,66577,5102210 29,33 €
06451-10-310181noir RAL 9005mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310183jaune colza RAL 1021mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310187gris clair RAL 7035mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-310188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M10304733,964,468,6809511,22410 31,29 €
06451-10-410181noir RAL 9005mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410182orangé pur RAL 2004mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410183jaune colza RAL 1021mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410184rouge traffic RAL 3020mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410185vert sécurité RAL 6032mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410186bleu traffic RAL 5017mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410187gris clair RAL 7035mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-410188gris fenetre RAL 7040mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,22710 34,13 €
06451-10-512181noir RAL 9005mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512182orangé pur RAL 2004mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512183jaune colza RAL 1021mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512184rouge traffic RAL 3020mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512185vert sécurité RAL 6032mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512186bleu traffic RAL 5017mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512187gris clair RAL 7035mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
06451-10-512188gris fenetre RAL 7040mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,43310 37,50 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83