norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
05900

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburé et oxydé noir.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Capuchons de protection
05880 Équerre de fixation
05899 Capteur de force pour sauterelle
07110 Vis à bille orientable
07117 Inserts à picots réglables
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05900 Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable 283 kB
 Remarque technique Serrage rapide - Fixation fiable 864 kB

Dessins

Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
Angle d'ouverture
du bras de fixation
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
Référence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05900-006102386°67°16013501900720120005880-04  41,69 €
05900-008102386°67°20020002800830140005880-04  49,32 €
05900-010102390°71°250220045001200280005880-06  66,18 €
05900-012102488°68°280240055001000280005880-06  69,01 €
Référence

MAA1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
05900-006102M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  41,69 €
05900-008102M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  49,32 €
05900-010102M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  66,18 €
05900-012102M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  69,01 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83