norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

La broche de pression du modèle K1545.00500 est en nylon.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05835-01_B Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme B 184 kB

Dessins

Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2MAngle d'ouverture
de la poignée
Force de retenue
F2
N
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05835-01-005001Bacier1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 20,73 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83