norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Pointes en acier pour contre-pointes avec hauteur de 12 mm, forme D, pointe creuse aplatie
34024-01_D

Pointes en acier pour contre-pointes avec hauteur de 12 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nitrocarburé et oxydé noir.Remarques concernant la commande :À l’unité.Nota :Pointes adaptées à la contre-pointe 34024.

Les fentes des formes C et D permettent de mesurer la longueur de la pièce.

D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Accessoires :Contre-pointes 34024.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34024-01_D_Datasheet_32624_Pointes_en_acier_pour_contre-pointes_avec_hauteur_de_12_mm_forme_D_pointe_creuse_aplatie--fr 172 kB

Dessins

Pointes en acier pour contre-pointes avec hauteur de 12 mm, forme D, pointe creuse aplatie

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
34024-01-430D-314301034453010 284,65 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83