norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
09071

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09071 Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit 116 kB
 Technische Daten für Halte- und Rohmagnete 162 kB

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09071-0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 3,85 €
09071-0220±0,154,2±0,28,5±1622 4,34 €
09071-0325±0,155,5±0,212±1736 5,04 €
09071-0432±0,205,5±0,212±1772 5,70 €
09071-0540±0,205,5±0,213±1890 6,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Luxemburg
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2024 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83