|
|
33225-15Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Hinweis:Wechselspannbacken für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10.
Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt. Form B: Stufenbacken. Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.LieferumfangForm A: 1x Prismabacken und 1x Backen glatt. Form B: 1x Stufenbacken. Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2 | Form | VPE | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
33225-15-1520 | 1 Stk. Prisma | 1 Stk. glatt | A | Set | 15 | 8,5 | 10,2 | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4/3 | 1 | 0,5 | - | | | 37,66 € | | 33225-15-2520 | 1 Stk. Prisma | 1 Stk. glatt | A | Set | 25 | 15 | 17 | - | M4 | - | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2/4,5 | 2 | 1 | - | | | 49,98 € | | 33225-15-3520 | 1 Stk. Prisma | 1 Stk. glatt | A | Set | 35 | 21 | 23,8 | - | M5 | - | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2/6 | 2,5 | 1,8 | - | | | 65,04 € | | 33225-15-1501 | glatt | abgesetzt | B | - | 15 | 8,5 | - | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | - | 4,8 | 3 | - | - | 1 | | | 9,57 € | | 33225-15-2501 | glatt | abgesetzt | B | - | 25 | 15 | - | - | M4 | - | 10,3 | 5 | - | 8,5 | 4,5 | - | - | 1,3 | | | 13,69 € | | 33225-15-3501 | glatt | abgesetzt | B | - | 35 | 21 | - | - | M5 | - | 14,4 | 7 | - | 12,4 | 6 | - | - | 1,5 | | | 23,28 € | | 33225-15-1511 | Prisma | mit Anschlagstift | C | - | 15 | 8,5 | 10,2 | 2,5 | M2 | 1 | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4 | 1 | 0,5 | - | | | 13,69 € | | 33225-15-2511 | Prisma | mit Anschlagstift | C | - | 25 | 15 | 17 | 4 | M4 | 2 | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2 | 2 | 1 | - | | | 20,55 € | | 33225-15-3511 | Prisma | mit Anschlagstift | C | - | 35 | 21 | 23,8 | 6 | M5 | 3 | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2 | 2,5 | 1,8 | - | | | 30,12 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|