norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bluetooth-Modul für Smart Products
85876

Bluetooth-Modul für Smart Products

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast PA6.
Dichtung des Steckers, Elastomer NBR.
Ausführung:Thermoplast schwarz.Hinweis:Smart Products.
Gateway 85875.
Technische Daten:Siehe technischer Hinweis.Anwendung:Die Kombination von Bluetooth-Modul und Smart Products ermöglicht eine visuelle, intuitive und schnelle Anzeige des Sensorstatus.
Der Sensorstatus kann drahtlos über Bluetooth übertragen werden.
Temperaturbereich:0 °C bis +65 °C.Vorteile:Sensorzustandsabhängige Prozesssteuerung.
Universell einsetzbar mit Smart Products.
Einfache Installation.
Zubehör:Kraftsensor für Schnellspanner 05899.
Spanneisen mit Kraftsensor 04060.
Auflagebolzen mit Auflagesensor 02015.
Gateway 85875.
Zeichnungshinweis:
1) USB-Typ-C
2) Dichtung
3) LED-Anzeige
4) Taste
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Bluetooth-Modul für Smart Products

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
85876-01Bluetooth Modul 202,33 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Luxemburg
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2024 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83