norelem Normelemente GmbH & Co. KG5, rue des Libellules · F-10280 Fontaine-les-Grès · Fon (33) 03 25 71 89 30 · Fax (33) 03 25 71 89 40
E-Mail: info@norelem.fr · Internet: www.norelem.com

Mandrin de centrage expansible

retour
Test

Mandrin de centrage expansible

Les mandrins de centrage expansibles conviennent particulièrement pour la fixation rapide et simple de pièces. Ils sont généralement utilisés dans la technologie industrielle. Les mandrins de centrage sont fréquemment employés pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. L'actionnement du mandrin de centrage s'effectue soit manuellement, à l'aide d'un écrou de serrage ou d'un boulon de serrage, soit pneumatiquement, à l'aide d'un cylindre de serrage sur la machine.
Outre des mandrins de centrage standard, la gamme de produits norelem comprend également des mandrins de centrage expansibles à dispositif de serrage latéral.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne