|
|
06459Klemmhebel Zinkdruckguss, flach, mit Außengewinde,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06459-2061X15 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X20 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X25 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X30 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X40 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X50 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-2061X60 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X15 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X20 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X25 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X30 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X40 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X50 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-2081X60 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X20 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X25 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X30 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X40 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X50 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-2101X60 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X20 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X25 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X30 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X40 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X50 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-3081X60 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X20 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X25 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X30 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X40 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X50 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-3101X60 | schwarz RAL 9005 | seidenmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X15 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X20 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X25 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X30 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X40 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X50 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-206181X60 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X15 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X20 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X25 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X30 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X40 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X50 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-208181X60 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X20 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X25 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X30 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X40 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X50 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-210181X60 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X20 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X25 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X30 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X40 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X50 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-308181X60 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X20 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X25 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X30 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X40 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X50 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-310181X60 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X15 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X20 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X25 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X30 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X40 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X50 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-206182X60 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X15 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X20 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X25 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X30 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X40 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X50 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-208182X60 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X20 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X25 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X30 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X40 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X50 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-210182X60 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X20 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X25 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X30 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X40 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X50 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-308182X60 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X20 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X25 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X30 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X40 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X50 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-310182X60 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X15 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X20 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X25 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X30 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X40 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X50 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-206184X60 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X15 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X20 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X25 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X30 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X40 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X50 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-208184X60 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X20 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X25 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X30 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X40 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X50 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-210184X60 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X20 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X25 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X30 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X40 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X50 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-308184X60 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X20 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X25 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X30 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X40 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X50 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 0,00 € | | 06459-310184X60 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 0,00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|